Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
- Статья №.:
- AX 2435200
- Исполнение
- с предохранительным вкладышем, запор Е1
- Описание продукта
- Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Поставляется без ключей
- Указание к арт. №
- Только для VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Подходит для типа корпуса
- AX с 3-точечной системой замков
- TE
- Нижние части TP
- TX CableNet
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,56 kg
- Gross weight
- 0,575 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177938175
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- AX комфортная ручка, для AX со штанговым запором, с предохранительным вкладышем, замок E1
- Документация
- Руководство