Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
- Статья №.:
- AX 2435300
- Исполнение
- Для замочных вкладышей и профильного полуцилиндра
- Описание продукта
- Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
- Материал
- Нержавеющая сталь, тонкое литье
- Замок
- Исполнение замка: Prepared for lock inserts, version A, the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm
- Подходит для типа корпуса
- AX с 3-точечной системой замков
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,55 kg
- Gross weight
- 0,689 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- AX комфортная ручка, для AX со штанговым запором, под установку замочных вкладышей, нержавеющая сталь, тонкое литье
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство