Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
- Статья №.:
- AX 2435500
- Исполнение
- для замков системы ASSA
- Описание продукта
- Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Замок
- Исполнение замка: Prepared for ASSA oval profile half-cylinder up to an overall length of 26.9 mm
- Подходит для типа корпуса
- AX с 3-точечной системой замков
- TE
- Нижние части TP
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,542 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- AX комфортная ручка для AX со штанговым запором, подготовлена для замков системы ASSA
- Документация
- Руководство