Разблокированная ручка поворачивается для открывания замка.
- Статья №.:
- AX 2537300
- Исполнение
- Для навесного замка, замочных вкладышей и профильного полуцилиндра
- Описание продукта
- Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
Пластик - Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Замок
- Исполнение замка: Prepared for lock inserts, version A, the installation of profile semi-cylinders with an overall length of 40 or 45 mm (to DIN 18 252) or lock and push-button inserts with a length of 40 mm
- Подходит для типа корпуса
- AX с поворотным замком листовая сталь
- AX IT с поворотным замком
- Электрошкафчики KX
- Секционная дверь VX
- CX one-piece console
- Console CX
- CX desk unit
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,32 kg
- Gross weight
- 0,324 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177938366
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- AX мини-комфортная ручка, для AX и KX со поворотным замком под установку навесного замка, замочных вкладышей , или профильного полуцилиндра
- Документация
- Руководство