Разблокированная ручка поворачивается для открывания замка.
- Статья №.:
- AX 2537400
- Исполнение
- для замков системы ASSA
- Описание продукта
- Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
Пластик - Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Замок
- Исполнение замка: Prepared for ASSA oval profile half-cylinder up to an overall length of 26.9 mm
- Подходит для типа корпуса
- AX с поворотным замком листовая сталь
- AX IT с поворотным замком
- Электрошкафчики KX
- Секционная дверь VX
- CX one-piece console
- Console CX
- CX desk unit
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,278 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177938373
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- AX мини-комфортная ручка для AX и KX со поворотным замком под установку системы ASSA
- Документация
- Info sheet
- Руководство