Шарнир крышки просто привинчивается к защитному желобу корпуса и к окантовке крышки.
- Статья №.:
- KL 1592010
- Описание продукта
- Шарнир крышки просто привинчивается к защитному желобу корпуса и к окантовке крышки.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для типа корпуса
- KX
- KL
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,068 kg
- Код ТНВЭД
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Описание продукта
- Шарнир крышки, для клеммных коробок KL и KX, нержавеющая сталь 1.4404
- Документация
- Info sheet