Для увеличения угла открытия двери до 180°
- Статья №.:
- VX 8618335
- Описание продукта
- Для увеличения угла открытия двери до 180°
- Материал
- Тонкое стальное литье
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Угол открытия двери
- 180°
- Указание
- Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой.
- Монтируется без механической обработки двери
- Подходят для встраиваемого в дверь оборудования до 900 Н
- Suitable for door variant
- Стальная дверь
- Подходит для типа корпуса
- VX
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,696 kg
- Gross weight
- 0,742 kg
- Код ТНВЭД
- 83021000
- EAN
- 4028177951372
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Описание продукта
- VX шарнир 180°, сталь, RAL 9005
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Руководство