Шарнир 180° для VX

Статья №.: VX 8618340

Для увеличения угла открытия двери до 180°

Статья №.:
VX 8618340
Описание продукта
Для увеличения угла открытия двери до 180°
Материал
Нержавеющая сталь, тонкое литье
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Угол открытия двери
180°
Указание
Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой.
Монтируется без механической обработки двери
Подходят для встраиваемого в дверь оборудования до 900 Н
Suitable for door variant
Дверь из нержавеющей стали
Подходит для типа корпуса
VX
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,88 kg
Код ТНВЭД
83021000
EAN
4028177921382
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Описание продукта
VX шарнир 180°, нержавеющая сталь, тонкое литье
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Руководство