Для фиксации открытой двери. Монтируется без механической доработки корпуса.
- Статья №.:
- AX 2519110
- Описание продукта
- Для фиксации открытой двери. Монтируется без механической доработки корпуса.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Положение монтажа
- сверху/снизу
- Указание по монтажу
- For installation in AX stainless steel, only in conjunction with rail for interior installation AX
- Подходит для типа корпуса
- AX нержавеющая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,14 kg
- Gross weight
- 0,141 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177970106
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- Описание продукта
- AX door stay, for AX stainless steel
- Документация
- Info sheet