Монтажная рейка с перфорацией для AE из нержавеющей стали

Статья №.: SZ 2310038

Для крепления монтажных перемычек для AE, фиксатора двери для AE и т. д.

Статья №.:
SZ 2310038
Технические характеристики
Отверстия Ø 3,7 мм с шагом 25 мм
Области применения
Для крепления
Монтажные перемычки для AE
Фиксатор двери для AE
и т. д.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. гайки и стопорную шайбу с упругими зубцами
Длина
318 мм
Возможности монтажа
Для вертикального монтажа на резьбовых штифтах двери
Подходит для
Для двери сверху
Указание к арт. №
Для двери сверху
Подходит для типа корпуса
AE нержавеющая сталь
Универсальный пульт TP
Подходит для высоты
= 380 мм
Упаковка
20 шт.
Вес нетто
1,56 kg
Gross weight
1,752 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177020917
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Документация
Info sheet