Для крепления монтажных перемычек для AE, фиксатора двери для AE и т. д.
- Статья №.:
- SZ 2310120
- Технические характеристики
- Отверстия Ø 3,7 мм с шагом 25 мм
- Области применения
- Для крепления
- Монтажные перемычки для AE
- Фиксатор двери для AE
- и т. д.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. гайки и стопорную шайбу с упругими зубцами
- Длина
- 1 138 мм
- Возможности монтажа
- Для вертикального монтажа на резьбовых штифтах двери
- Подходит для типа корпуса
- AE нержавеющая сталь
- Подходит для высоты
- = 1 200 мм
- Упаковка
- 20 шт.
- Вес нетто
- 6,06 kg
- Gross weight
- 6,42 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177020962
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ монтажная перфорированная рейка, для AE из нержавеющей стали, L: 1138 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet