Для программируемых устройств и т. п. Для монтажа на трубчатой раме двери или на поверхностях с достаточной площадью. При техническом обслуживании быстро откидывается, после использования в целях экономии места опускается.
- Статья №.:
- PS 4638600
- Описание продукта
- Для программируемых устройств и т. п. Для монтажа на трубчатой раме двери или на поверхностях с достаточной площадью. При техническом обслуживании быстро откидывается, после использования в целях экономии места опускается.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Занимаемая площадь
- Ширина: 413 мм
Глубина: 400 мм - Подходит для ширины двери
- 600 мм
- Возможности монтажа
- На трубчатой раме двери
- Для монтажа на поверхностях
- Нагрузочная способность
- макс. 300 Н
- Занимаемая площадь
- Ширина: 413 мм
Глубина: 400 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
PC - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,471 kg
- Gross weight
- 3,671 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177107496
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- PS полка для документации, для TS, SE, CM, PC, для ширины двери 600 мм
- Документация
- Info sheet