Для хранения документации при поиске неисправностей и проведении работ по техническому обслуживанию. Полки для документации могут быть соединены в ряд в соответствии с шириной двери. Монтаж производится на трубчатой рамке или перфорированной рейке двери.
- Статья №.:
- PS 4120000
- Описание продукта
- Для хранения документации при поиске неисправностей и проведении работ по техническому обслуживанию. Полки для документации могут быть соединены в ряд в соответствии с шириной двери. Монтаж производится на трубчатой рамке или перфорированной рейке двери.
- Материал
- Полка: полипропилен
Крепежный уголок: Цинковое литье под давлением - Цвет
- Эквивалент RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для ширины двери
- 400 мм
500 мм
600 мм
800 мм
1 000 мм - Возможности монтажа
- На трубчатой раме двери необходимо использовать это количество полок для документации
- Ширина двери 400/500 мм = 1 полка для документации
- Ширина двери 600 мм = 2 полки для документации
- Ширина двери 800 мм = 2 или 3 полки для документации
- Ширина двери 1000 мм = 3 полки для документации
- Размер
- Ширина: 210 мм
Высота: 365 мм
Глубина: 24 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
TP
PC - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,84 kg
- Gross weight
- 0,86 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
- PS полка для документации, для TS, CM, SE, PC, TP, для ширины двери: 400 мм
- Документация
- Руководство