Для надежного хранения с возможностью размещения до 10 CD/DVD.
- Статья №.:
- SZ 2446000
- Описание продукта
- Крепится при помощи двустороннего скотча на ровной, чистой поверхности. Надежное хранение CD/DVD, мелких деталей, напр. предохранителей или аналогичных Объем хранилища макс. 10 CD/DVD.
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Ящик для CD/DVD
Двысторонний скотч - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,31 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177023185
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
- SZ бокс для хранения