Для крепления на трубчатой раме двери на любой высоте.
- Статья №.:
- SZ 4124000
- Описание продукта
- Для крепления на трубчатой раме двери на любой высоте.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Высота в свету
- 210 мм
- Ширина в свету
- 855 мм
- Подходит для ширины двери
- 1 000 мм
- Размер
- Глубина: 90 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,93 kg
- Gross weight
- 2,16 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177091948
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
- PS карман для документации, для VX, TS, CM, SE, PC, нижней части TP, листовая сталь, для ширины двери: 1000 мм, Г: 90 мм
- Документация
- Info sheet