Фиксатор двери для путей эвакуации

Статья №.: SZ 8618425

Стандартные фиксаторы двери могут в случае аварии привести к загромождению путей эвакуации. Новый тип фиксации самостоятельно освобождает дверь при нажатии, позволяя ей поворачиваться в обе стороны. Благодаря шарнирам 180°, в случае опасности, пути эвакуации не загораживаются зафиксированными в открытом положении дверями.

Статья №.:
SZ 8618425
Описание продукта
Стандартные фиксаторы двери могут в случае аварии привести к загромождению путей эвакуации. Новый тип фиксации самостоятельно освобождает дверь при нажатии, позволяя ей поворачиваться в обе стороны. С шарнирами 180° гарантируется, что в случае опасности пути эвакуации не будут загромождены открытыми дверями шкафов.
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для типа корпуса
VX
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,25 kg
Gross weight
0,308 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177958500
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
VX фиксатор двери для путей эвакуации
Документация
Info sheet