Крыши Крыши Roof plates for enclosure systems, protection canopies for compact enclosures, outdoor housing, roof accessories. Крыши Потолочная панель IP 55 закрытая для VX, VX IT Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов. Продукт Крыши Потолочная панель IP 2X с вентиляционными прорезями для VX, VX IT Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов. Продукт Крыши Потолочная панель для установки фланш-панелей для ввода кабеля для VX, VX IT Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов. Продукт Крыши Потолочная панель для ввода кабеля, 2-секционная для VX, VX IT, TS, TS IT Двухсекционное исполнение дополнительно обеспечивает удобство монтажа, для последующего ввода кабеля достаточно просто снять переднюю часть панели. Продукт Крыши Панель для ввода кабеля для потолочной панели Панели для ввода кабеля для потолочных панелей, с метрическими разметками, уплотнительными мембранами, вводными патрубками, или закрытые. Продукт Крыши Потолочная панель IP 2X с вентиляционными прорезями для TS Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS. Продукт Крыши Распорка для потолочной панели Для подъема потолочной панели на три различные высоты с целью вентиляции. При транспортировке краном использовать нельзя! Продукт Крыши Защитная крыша для VX The sloping protection canopy reliably protects the enclosure from standing moisture and other soiling from above. Продукт Крыши Боковые части for VX protective roof The side parts seal the external openings of the roof. Продукт Крыши Защитная крыша для AX Наклонная крыша надежно защищает корпус от попадания воды и грязи сверху. Продукт Крыши Защитная крыша для AE Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Материал: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304). Продукт Крыши Outdoor-кожух для компактного распределительного шкафа AX Для закрытия компактных распределительных шкафов AX для установки вне помещений. Для создания концепции "корпус в корпусе". Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов. Продукт Крыши Заглушки для потолочной панели Для переоснащения потолочной панели IP 55 в потолочную панель с функцией сброса давления. Продукт Крыши Винт для крепления потолочной панели Для крепления потолочной панели вместо транспортных рым-болтов. С контактными шайбами для выравнивания потенциалов. Продукт