Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Материал: Листовая сталь, окрашенная.
- Статья №.:
- SZ 2511500
- Описание продукта
- Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Легкая установка на шкаф.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- При установке вне помещений для защиты от воды и УФ-лучей особенно рекомендуется использовать дождевую крышу для защиты корпуса либо зазора между дверью или задней стенкой и корпусом
- Испытания на степень защиты IP по защите от проникновения воды (2-я кодовая цифра согласно МЭК 60 529) не сопоставимы с условиями уличной либо аналогичной установки шкафа.
- В зависимости от условий окружающей среды необходимы дополнительные меры
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 350 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,093 kg
- Gross weight
- 3,293 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177477063
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SZ защитная крыша, для AE, для ШГ: 600x350 мм, листовая сталь