Потолочная панель для ввода кабеля, 2-секционная для VX, VX IT, TS, TS IT

Статья №.: TS 7826245

Двухсекционное исполнение дополнительно обеспечивает удобство монтажа, для последующего ввода кабеля достаточно просто снять переднюю часть панели.

Статья №.:
TS 7826245
Описание продукта
Для замены серийной потолочной панели. Имеет направляющие уголки в задней части. Двусторонний прижимной профиль для фиксации отдельных кабелей и пучков кабеля. Благодаря симметричной конструкции рамы посредством поворота потолочной панели кабель может быть введен также сбоку. 2-секционное исполнение позволяет в любое время дополнительно добавить кабели.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Ширина: 1.200 мм
Глубина: 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,235 kg
Gross weight
7,616 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177402331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
Документация
Info sheet