Двухсекционное исполнение дополнительно обеспечивает удобство монтажа, для последующего ввода кабеля достаточно просто снять переднюю часть панели.
- Статья №.:
- TS 7826825
- Описание продукта
- Для замены серийной потолочной панели. Имеет направляющие уголки в задней части. Двусторонний прижимной профиль для фиксации отдельных кабелей и пучков кабеля. Благодаря симметричной конструкции рамы посредством поворота потолочной панели кабель может быть введен также сбоку. 2-секционное исполнение позволяет в любое время дополнительно добавить кабели.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для
- Ширина: 800 мм
Глубина: 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 13,197 kg
- Gross weight
- 13,892 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177517813
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- TS потолочная панель, для ввода кабеля сзади поперек, ШxГ: 800x1200мм, 2-секционная, листовая сталь, RAL 7035
- Документация
- Info sheet