Потолочная панель, с вентиляцией для TS, TS IT

Статья №.: DK 7826760

Для замены серийной потолочной панели, с или без кабельного ввода.

Статья №.:
DK 7826760
Исполнение
Цельная без ввода кабеля
Описание продукта
Для замены серийной потолочной панели. Потолочная панель высотой 72 мм, по периметру вентиляционные щели и профиль для ввода кабеля. 2-секционное исполнение позволяет в любое время дополнительно добавить кабели.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
Ширина: 600 мм
Глубина: 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,265 kg
Gross weight
8,7 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177345614
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405