Данный артикул снят с производства с: 30 дек. 2023 г.
- Статья №.:
- DK 7826766
- Исполнение
- Цельная без ввода кабеля
- Описание продукта
- Для замены серийной потолочной панели. Потолочная панель высотой 72 мм, по периметру вентиляционные щели и профиль для ввода кабеля. 2-секционное исполнение позволяет в любое время дополнительно добавить кабели.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,47 kg
- Gross weight
- 5,758 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177345584
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405