Потолочная панель, с вентиляцией для TS, TS IT

Статья №.: DK 7826786

Для замены серийной потолочной панели, с или без кабельного ввода.

Статья №.:
DK 7826786
Исполнение
Цельная без ввода кабеля
Описание продукта
Для замены серийной потолочной панели. Потолочная панель высотой 72 мм, по периметру вентиляционные щели и профиль для ввода кабеля. 2-секционное исполнение позволяет в любое время дополнительно добавить кабели.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
Ширина: 800 мм
Глубина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,904 kg
Gross weight
7,267 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177345621
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405