Для замены серийной потолочной панели, с или без кабельного ввода.
- Статья №.:
- DK 7826869
- Исполнение
- Двухсекционная со вводом кабеля
- Описание продукта
- Для замены серийной потолочной панели. Потолочная панель высотой 72 мм, по периметру вентиляционные щели и профиль для ввода кабеля. 2-секционное исполнение позволяет в любое время дополнительно добавить кабели.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
Ширина: 800 мм
Глубина: 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8,909 kg
- Gross weight
- 9,378 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177390218
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- DK-TS 8 потолочная панель, для ввода кабеля, с вентиляционными прорезями по периметру, ШВГ: 800x72x600 мм, 2-секционная