Панели для ввода кабеля для потолочных панелей, с метрическими разметками, уплотнительными мембранами, вводными патрубками, или закрытые.
- Статья №.:
- SV 9665760
- Исполнение
- 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
- Описание продукта
- Для простого и надежного ввода кабеля в области крыши.
- Материал
- Изолирующий материал
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение
- Кол-во метрических размеченных отверстий
- 2 x M25/M32/M40
1 x M32/M40/M50
2 x M40/M50/M63 - Размер
- Ширина: 250 мм
Глубина: 160 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,281 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177382459
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SV фланш-панель для ввода кабеля, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, изолирующий материал