Панели для ввода кабеля для потолочных панелей, с метрическими разметками, уплотнительными мембранами, вводными патрубками, или закрытые.
- Статья №.:
- SV 9665770
- Исполнение
- с уплотнительными мембранами 32 x Ø 7 – 16 мм, 4 x Ø 10 – 20 мм, 3 x Ø 14 – 26 мм
- Описание продукта
- Для простого и надежного ввода кабеля в области крыши.
- Материал
- Изолирующий материал
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение
- Размер
- Ширина: 250 мм
Глубина: 160 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,3 kg
- Gross weight
- 0,341 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SV фланш-панель для ввода кабеля, с мембранами уплотнения, 32x Ø 7-16 мм, 4x Ø 10-20 мм, 3x Ø 14-26 мм, изолирующий материал