Панели для ввода кабеля для потолочных панелей, с метрическими разметками, уплотнительными мембранами, вводными патрубками, или закрытые.
- Статья №.:
- SV 9665785
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Для простого и надежного ввода кабеля в области крыши.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение
- Размер
- Ширина: 250 мм
Глубина: 160 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 2,388 kg
- Gross weight
- 2,645 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SV фланш-панель для ввода кабеля, закрытая, листовая сталь, окрашенная