Потолочная панель с кабельной трассой

Статья №.: DK 7411000

Для оптимального использования Data Rack в качестве этажных распределителей или стоек для распределения кабеля.

Статья №.:
DK 7411000
Описание продукта
Для оптимального использования Data Rack в качестве этажных распределителей или стоек для распределения кабеля. Путкм сдвига направляющих пластин можно установить индивидуальные размеры отдельных кабельных трасс. Потолочную панель можно крепить на всех Data Rack с двумя плоскостями крепления и расстоянием между плоскостями 350 мм.
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Потолочная панель
Крепежные комплектующие
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,348 kg
Gross weight
9,84 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405