- Статья №.:
- DK 7826886
- Описание продукта
- Для замены серийной потолочной панели. По периметру потолочной панели высотой 97 мм расположены вентиляционные отверстия (Ø 5 мм). В комбинации с вентилируемой обзорной и стальной дверью потолочная панель оптимально подходит к дизайну двери.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для
- Тип корпуса: DK-TS
Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10,947 kg
- Gross weight
- 11,523 kg
- Код ТНВЭД
- 72092690
- EAN
- 4028177234734
- ECLASS 8.0
- 27182405