Потолочная панель IP 2X с вентиляционными прорезями для TS

Статья №.: SV 9659535

Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.

Статья №.:
SV 9659535
Области применения
Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Build-up height
72 мм
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,828 kg
Gross weight
10,62 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177465114
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
SV Потолочная панель, ШГ: 800x800 мм, IP 2X, для TS, В: 72 мм, с вентиляционными отверстиями