Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
- Статья №.:
- SV 9660255
- Области применения
- Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Build-up height
- 72 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,434 kg
- Gross weight
- 9,931 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177464964
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SV Потолочная панель, ШГ: 1000x600 мм, IP 2X, для TS, В: 72 мм, с вентиляционными отверстиями