Потолочная панель IP 2X с вентиляционными прорезями для TS

Статья №.: SV 9660265

Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.

Статья №.:
SV 9660265
Области применения
Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Build-up height
72 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
10,613 kg
Gross weight
11,172 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177464971
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
SV Потолочная панель, ШГ: 1200x600 мм, IP 2X, для TS, В: 72 мм, с вентиляционными отверстиями