Потолочная панель IP 2X с вентиляционными прорезями для TS

Статья №.: SV 9671846

Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.

Статья №.:
SV 9671846
Области применения
Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Build-up height
72 мм
Подходит для
Ширина: = 400 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,448 kg
Gross weight
4,648 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177665415
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
SV Потолочная панель, ШГ: 400x600 мм, для TS, В: 72 мм, с вентиляционными отверстиями