Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
- Статья №.:
- SV 9671546
- Области применения
- Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 3
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 400 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,1 kg
- Gross weight
- 2,4 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177544284
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SV Потолочная панель, ШГ: 400x600 мм, для TS, для установки фланш-панелей для ввода кабеля