Потолочная панель для установки фланш-панелей для ввода кабеля для TS

Статья №.: SV 9671586

Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.

Статья №.:
SV 9671586
Области применения
Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,75 kg
Gross weight
4 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177573598
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
SV Потолочная панель, ШГ: 800x600 мм, для TS, для установки фланш-панелей для ввода кабеля