Для переоснащения потолочной панели IP 55 в потолочную панель с функцией сброса давления.
- Статья №.:
- SV 9674790
- Описание продукта
- Для переоснащения потолочной панели IP 55 в потолочную панель с функцией сброса давления. Функция сброса давления необходима для защиты персонала в соответствии с правилами защиты от электрической дуги согласно МЭК/TR 61 641. После монтажа заглушек достигается степень защиты IP 54.
- Материал
- Полиамид
- Комплект поставки
- Вкл. 4 предупреждающие наклейки
- Указание
- Для одной потолочной панели необходимы 2 заглушки и 1 предупреждающая наклейка
- Граничные значения для соблюдения дугостойкости зависят от используемой шинной системы
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,072 kg
- Gross weight
- 0,083 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 9
- EC000032
- ETIM 8
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Описание продукта
- SV заглушка для сброса давления, для потолочных панелей IP 55
- Документация
- Info sheet