Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов.
- Статья №.:
- SV 9681646
- Описание продукта
- Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийной панели.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: = 400 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,52 kg
- Gross weight
- 3,72 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177926820
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SV потолочная панель для VX, ширина x глубина: 400x600 мм, IP 55
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство