Потолочная панель IP 55 закрытая для VX, VX IT

Статья №.: SV 9681668

Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов.

Статья №.:
SV 9681668
Описание продукта
Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийной панели.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,12 kg
Gross weight
7,28 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177926769
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
SV потолочная панель для VX, ширина x глубина: 600x800 мм, IP 55
Документация
Руководство