Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов.
- Статья №.:
- SV 9681808
- Описание продукта
- Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийной панели.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Build-up height
- 72 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
Глубина: = 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12,72 kg
- Gross weight
- 13,52 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177926677
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SV потолочная панель для VX, ШГ: 1000x800 мм, IP 2X, В: 72 мм, с вентиляционными прорезями
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство