Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов.
- Статья №.:
- SV 9681568
- Описание продукта
- Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийной панели.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Number of required cable entry glands
- 8
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
Глубина: = 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,58 kg
- Gross weight
- 3,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177926554
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SV потолочная панель для VX, ширина x глубина: 600x800 мм, под установку фланш-панели
- Документация
- Руководство