Потолочная панель для установки фланш-панелей для ввода кабеля для VX, VX IT

Статья №.: SV 9681594

Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов.

Статья №.:
SV 9681594
Описание продукта
Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийной панели.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Number of required cable entry glands
3
Подходит для
Ширина: = 850 мм
Глубина: = 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,8 kg
Gross weight
4,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
15,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177926639
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
SV потолочная панель для VX, ширина x глубина: 850x400 мм, под установку фланш-панели
Документация
Руководство