Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов.
- Статья №.:
- SV 9681596
- Описание продукта
- Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийной панели.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Number of required cable entry glands
- 6
- Подходит для
- Ширина: = 850 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5 kg
- Gross weight
- 5,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 20,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177926585
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SV потолочная панель для VX, ширина x глубина: 800X600 мм, под установку фланш-панели
- Документация
- Руководство