Надстроечный модуль для TS

Статья №.: TS 8801755

В качестве распределительного кабельного отсека для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафов.

Статья №.:
TS 8801755
Описание продукта
В качестве отсека для размещения кабелей, для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафов. В качестве верхнего элемента используется серийная потолочная панель TS.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Порошковое покрытие, структурное
Цвет
Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки
Рамный модуль
2 панели передняя/задняя
8 креплений с автоматическим выравниванием потенциалов
4 резьбовых стержня с транспортными рым-болтами.
Указание по монтажу
Установка промежуточной крышки при линейном соединении шкафов невозможна
Размер
Высота: 200 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 1.000 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
15,311 kg
Gross weight
16,117 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177250505
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
TS Надстроечный модуль, для TS, для ШГ: 1000x600 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Info sheet