Для закрытия надстроечного модуля или линейки модулей сбоку.
- Статья №.:
- TS 8801775
- Описание продукта
- Для закрытия надстроечного модуля или линейки модулей сбоку.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 200 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3 kg
- Gross weight
- 3,428 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- TS Боковая стенка, для надстроечного модуля, ВГ: 200x600 мм