Боковая стенка для надстроечного модуля VX

Статья №.: VX 8618540

Для закрытия надстроечного модуля или линейки модулей сбоку.

Статья №.:
VX 8618540
Описание продукта
Для закрытия надстроечного модуля или линейки модулей сбоку.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Подходит для
Тип корпуса: VX
Высота: = 200 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,58 kg
Gross weight
3,62 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177921108
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
VX боковая стенка для надстроечного модуля
Допуски
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Документация
Info sheet
Руководство