Для закрытия надстроечного модуля или линейки модулей сбоку.
- Статья №.:
- VX 8618541
- Описание продукта
- Для закрытия надстроечного модуля или линейки модулей сбоку.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Высота: = 200 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,7 kg
- Gross weight
- 3,42 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- VX Боковая стенка для надстроечного модуля
- Документация
- Руководство