В качестве отсека для размещения кабелей, для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафов. В качестве верхнего элемента используется серийная потолочная панель.
- Статья №.:
- VX 8618500
- Описание продукта
- В качестве отсека для размещения кабелей, для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафов. В качестве верхнего элемента используется серийная потолочная панель.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Рамный модуль
2 панели передняя/задняя
8 креплений с автоматическим выравниванием потенциалов
Вкл. крепежный материал - Размер
- Высота: 200 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10 kg
- Gross weight
- 11,52 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177921153
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- VX надстроечный модуль, для ШГ: 600x600 мм
- Документация
- Руководство