Надстроечный модуль для VX

Статья №.: VX 8618520

В качестве отсека для размещения кабелей, для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафов. В качестве верхнего элемента используется серийная потолочная панель.

Статья №.:
VX 8618520
Описание продукта
В качестве отсека для размещения кабелей, для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафов. В качестве верхнего элемента используется серийная потолочная панель.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Рамный модуль
2 панели передняя/задняя
8 креплений с автоматическим выравниванием потенциалов
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 200 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: = 1.000 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
15 kg
Gross weight
16,18 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177921191
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Описание продукта
VX надстроечный модуль, для ШГ: 1000x600 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Документация
Руководство