Для транспортировки распределительных шкафов при помощи крана, если не входят в комплект поставки.
- Статья №.:
- SZ 4568500
- Описание продукта
- Для транспортировки распределительных шкафов при помощи крана, если не входят в комплект поставки.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- 4 рым-болта для транспортировки
4 стопорные шайбы A 12.5 - Размер
- Резьба: M12
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,636 kg
- Gross weight
- 0,68 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177690325
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Описание продукта
- SZ транспортный рым-болт, для TS, SE, нержавеющая сталь , 1.4301
- Документация
- Info sheet
- Руководство