Для транспортировки распределительных шкафов, с усиливающей пластиной для подкладывания.
- Статья №.:
- AX 2509010
- Описание продукта
- Для транспортировки распределительных шкафов, с усиливающей пластиной для подкладывания.
- Комплект поставки
- Рым-болты для транспортировки
усиливающей пластиной - Размер
- Резьба: M12
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Подходит для
- Тип корпуса: AX
AE - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,62 kg
- Gross weight
- 0,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Описание продукта
- AX рым-болты для транспортировки
- Допуски
- UL + C-UL - FTTA
- Документация
- Info sheet